智能工厂:IO-Link传感器/驱动器
智能工厂利用智能传感器和驱动器有助于做出更明智的决策,实现灵活且易于优化的制造流程。ADI的IO-Link®技术将传统传感器转换为智能传感器,助力工业设施更快升级,打造实时可配置的智能工厂。我们的IO-Link控制器和器件收发器产品系列功能强大且灵活,有助于将一些智能功能从PLC转移到更靠近工厂车间的传感器和执行器。我们的高精度模拟转换器、线性和信号调理产品系列与IO-Link配合使用,涵盖符合各种性能、功耗、成本和尺寸要求的产品,适用于智能传感器模拟前端。
价值和优势
在工厂传感器中使用IO-Link可实现远程配置、通信和实时传感器诊断。我们的IO-Link器件收发器集成度高、可配置、稳健可靠、功耗低且外形小巧,能够有效应对尺寸不断缩小的IO-Link传感器所带来的挑战。IO-Link使用标准化接口,这种接口使用便捷的M12 3引脚连接来取代传统的模拟、二进制和串行RS232接口。除了能够切实简化安装过程之外,IO-Link使得用户能够实现支持自动设置参数的自主调试设备,从而快速轻松地更换传感器。随着IO-Link应用数量和种类的增长,我们不断扩展IO-Link和二进制传感器驱动器产品组合,推出完整的参考设计生态系统,从而实现易用性并缩短上市时间。
我们完整的精密技术信号链汇集了50多年的洞察力和专业知识,对于设计的前端检测部分,有助于加速技术选择和实施。我们的精密技术信号链结合了适当的工具、专门开发的知识库和可定制的解决方案,可以轻松适应特定检测模式的要求,例如温度、压力、位置检测等。
实现远程传感器配置和实时诊断
简化传感器设计
减少工厂停机时间
了解IO-Link技术如何简化智能工厂传感器和执行器的开发。

解决方案概览
智能工厂传感器助力企业实现数字化
探索智能工厂IO-Link传感器开发的技术构建模块。

在线研讨会
IO-Link工业智能工厂传感器和执行器的设计考虑因素
智能工厂需要采用智能传感器和执行器来辅助做出更明智的决策,实现灵活和易于优化的制造流程。本在线研讨会探讨智能工厂传感器设计挑战以及IO-Link收发器如何应对这些挑战。

技术博客系列
借助IO-Link推动智能自动化
浏览博客系列并与专家建立联系。
特色产品
互动式信号链

评估版
参考设计
培训和支持
培训和教程
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}