概览

优势和特点

  • MAX32660微控制器
  • Arm Cortex-M4F, 96MHz
  • 256KB闪存
  • 96KB SRAM
  • 16KB指令缓存
  • 2路SPI
  • 2路I2C
  • 2路UART
  • 14个GPIO
  • DIP分接板
    • 100mil间距双列直插接头
    • 兼容面包板
  • 集成外设
    • 红色指示LED
    • 用户按钮
  • MAX32625PICO调试适配器
    • CMSIS-DAP SWD调试器
    • 虚拟UART控制台
  • 产品详情

    MAX32660评估系统提供结构紧凑的开发平台,在微小、易于使用的电路板实现对MAX32660全部特性的访问。主板上已安装基于MAX32625PICO的调试适配器;完成编程后,可将其直接拆卸。调试模块支持可选的10引脚Arm® Cortex®调试连接器,用于实现DAPLink功能。组合尺寸为0.65in x 2.2in,而主板独立尺寸为0.65in x 0.95in。外部连接采用双排连接头,兼容过孔和SMT应用。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。

    应用

    • 健身监测器
    • 工业传感器
    • IoT
    • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
    • 便携式医疗设备
    • 运动手表
    • 可穿戴医疗设备