概览
优势和特点
无线传感器网络开发套件 – Bunch版包括:- 两片多传感器节点板,包括如下组件:
- ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU
- ADT75温度传感器
- ADXL362超低功耗三轴加速度计
- 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
- 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
- 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
- ADP160电源管理器件
- 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
- CR2032纽扣电池
- 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
- 一个网关节点
- ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU开发系统
- 一个用于开发和调试的仿真器平台
- 三片多传感器节点板,包括如下组件:
- ADF7024 Sub-GHz ISM频段收发器
- 16位MCU (RL78-G13)
- ADT75温度传感器
- ADXL362超低功耗三轴加速度计
- 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
- 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
- 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
- ADP160电源管理器件
- 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
- CR2032纽扣电池
- 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
- 一个用于开发和调试的仿真器平台
产品详情
无线传感器网络(WSN)演示平台是一个灵活的模块化系统,可用来评估WSN的各个方面。它不仅提供即用型演示系统,也可用作开发平台。它包含实现即插即用WSN所需的所有硬件和软件。硬件包括一个基站节点以及多个支持许多不同传感器的传感器节点。系统配置灵活,传感器可以任意组合并连接到任一传感器节点。WSN开发套件提供开箱即用的实用工具,包括三片多传感器节点板、一个网关连接器、一个仿真器平台和一个全功能软件包,可大幅减少客户设计从概念验证阶段进展到生产发布所需的时间和精力。
技术与领域
相关产品
文档
-
IoT Expansion with IBM Bluemix2015/7/29WIKI
-
Interoperability with Energy Harvesting2015/7/29WIKI
-
Battery Calculator Tool2015/7/29WIKI
-
Protocol Stacks2024/2/16WIKI