概览
优势和特点
- 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力
- 尺寸兼容FMC
- 采用单个FMC连接器供电
产品详情
AD-FMCDAQ3-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.25 GSPS、JESD204B ADC)、AD9152(双通道、16位、2.5 GSPS、JESD204B DAC)、AD9528时钟和电源管理组件组成。它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。
应用
- 电子测试与测量设备
- 通用软件无线电
- 雷达系统
- 超宽带卫星接收器
- 信号情报(SIGINT)
- 点对点通信系统
- DOCSIS 3.0 CMTS和HFC网络
- 多路输入/多路输出(MIMO)无线电
- 自动测试设备
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-FMCDAQ3-EBZ
- 8 GB SD 存储卡
- 70x70x15mm 风扇
使用入门
AD-FMCDAQ3-EBZ模块配备具有Linux镜像的SD卡。所有客户需要根据所用的FPGA板将合适的文件从SD文件夹移至根目录中。完成此项操作后,FPGA板准备启动SD卡,将AD-FMCDAQ3-EBZ模块插入HPC FMC插槽中,接通该板,然后准备工作。
该板的优势在于,它内置两个TX和两个RX通道以便开始演示操作。除了使用几根SMA电缆将TX连接至RX,无需使用其他设备即可看到IIO-scope中的信号。
下面为wiki知识库的链接,客户可在这里找到有关该板的所有信息。
参考评估板
FMC Connector
AD9680
ADC 14Bit 125GSPS
AD9528Low Check or Clock Generator
10MHz Crystal External Trigger AD72918 CH ADC
ADP7104-3.3High Accuracy 500mA LDO
ADP23844 A Switcher
ADP23844 A Switcher
ADP17412 A LDO
ADP17412 A LDO
ADP150Ultra Low Noise 150 mA LD0
ADM7154-3.3High Accuracy 600mA LDO
ADP17531.2 A LDO
ADP7104-3.3High Accuracy 500mA LDO
AD9152DAC, 16bit 25GSPS
ADN4661Buffer
ADN4661Buffer

文档
-
AD-FMCDAQ3-EBZ Design & Integration Files2023/3/7ZIP3 M
-
AD-FMCDAQ3-EBZ User Guide2018/2/23WIKI