概览

优势和特点

  • ADIN2111 2 端口工业 10BASE-T1L 交换机
  • 电源转发
  • 电源故障安全电路
  • 板载 Arm® Cortex®-M4

产品详情

EVAL-ADIN2111D1Z 是一款紧凑型评估节点板,具有 ADIN2111 2 端口 10BASE-T1L 开关和 MAX32690 微控制器,专为电源和数据的菊花链连接而设计。

该板可由本地供电,或由 10BASE-T1L 数据线供电(线路上有电源时)。该板还具有故障安全电路,即使菊花链网络中的节点断电也能保证通信。

该板包括一个板载温度传感器和一个 PMOD 连接器,该连接器集成了 I2C、SPI 和 UART 连接,用于外部传感器。

ADIN2111 的完整规格可在 ADI公司提供的 ADIN2111 数据手册中找到,使用 EVAL-ADIN2111D1Z 评估板时,可以参考本用户指南。

使用入门

所需设备

  • EVAL-ADIN1100EBZ 或 DEMO-ADIN1100D2Z 评估板介质转换器
  • 单对电缆(最大 1.5mm2/AWG 16 适合连接器)
  • 5V 至 58V 直流电源(可选)
  • 带有 USB 接口的主机 PC,用于管理、监控和诊断