概览

优势和特点

  • 独立评估板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载参考振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4383  频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6V 电源供电

产品详情

EV-ADF4383SD1Z 评估带有用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO) 的 ADF4383 频率合成器的性能。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。EV-ADF4383SD1Z 包含 ADF4383 频率合成器,具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。EV-ADF4383SD1Z 的输出与 50 Ω 传输线交流耦合,使这些输出适合驱动 50 Ω 阻抗仪器。

EV-ADF4383SD1Z 需要 SDP-S 控制器板,该控制器板不随评估板套件提供。凭借 ADI 公司的 ACE 软件,SDP-S 可对 EV-ADF4383SD1Z 进行软件编程。

ADF4383 频率合成器的完整规格可在 ADF4383 数据手册中找到,使用 EVADF4383SD1Z. 时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 带有 USB 端口的 Windows PC,用于安装评估软件
  • 系统演示平台,仅限串行 EVAL-SDP-CS1Z 控制器板 (SDP-S) 或 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
  • 电源 (6V)
  • 频谱分析仪或相位噪声分析仪
  • 50 Ω 端电极
  • 低噪声输入参考 (REFIN) 源(可选)