概览
优势和特点
- AD7928的全功能评估板
- 板上电源
- 独立工作能力
- 可兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
- PC软件用于控制和数据分析(从AD7928产品页面下载)
产品详情
EVAL-AD7928SDZ是一款全功能评估板,允许用户轻松评估AD7928模数转换器(ADC)的全部特性。 该评估板可通过EVAL-SDP-CB1Z SDP板的120路SDP连接器(J102)控制。
SDP板允许通过PC的USB端口并使用AD7928评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从评估板套件的随附安装CD上获取。
板上器件包含:
- ADP1613: 20 V、2 A同步升压DC-DC稳压器
- ADP7104ARDZ-5.0: 5 V低噪声LDO
- AD780: 高精度带隙基准电压源
- ADG3308: 双向逻辑电平转换器
- AD8022: 双通道、高速、低噪声运算放大器
- AD8066: 双通道FastFET™、低噪声运算放大器
- ADA4000-2: 双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
- ADM1185: 四通道电压监控器与时序控制器
- ADP3303: 高精度anyCAP®、200 mA低压差线性稳压器
评估套件内容
EVAL-AD7928SDZ评估板AD7928的评估软件CD
主电源适配器
螺丝/螺母套件
其他设备要求
EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台运行Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC
信号源
SMB电缆
USB电缆
在线资源
文档要求
AD7928 数据手册EVAL-AD7928SDZ用户指南
软件要求
AD7928评估软件设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
文档
-
AD7928 Evaluation Board Schematic2021/2/4PDF583 K
-
UG-774: Evaluating the AD7928 12-Bit, 8-Channel, SAR ADC2015/1/2PDF935 K