概览
优势和特点
- AD7770、AD7771和AD7779的全功能评估板
- PC控制结合ADI的SDP,EVAL-SDP-CH1Z
- PC软件控制和数据分析
- 时域和频域
- 独立硬件功能
产品详情
EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/ EVAL-AD7779FMCZ评估套件具有24位模数转换器(ADC) AD7770、AD7771和AD7779。该板连接系统演示平台SDP-H1控制器板(EVAL-SDP-CH1Z)。该SDP-H1控制器板向 EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ 评估板供电,并通过USB电缆连接到运行Windows®操作系统的PC。AD777x评估软件全面配置AD7770、AD7771和AD7779器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析以及相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过SDP-H1控制器板利用USB电缆控制AD7770、AD7771和AD7779。
AD7770、AD7771或AD7779数据手册提供AD7770、AD7771或AD7779的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-884与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/ EVAL-AD7779FMCZ评估板
- AD777x评估软件
文档
-
Board Outline2024/11/24PDF
-
Schematic2024/11/24PDF