概览

产品详情

EVAL-AD7606EDZ是针对AD7606的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

系统需求

  • Windows XP SP2, 32 bit
  • Windows Vista, 32 and 64 bit
  • Windows 7, 32 and 64 bit
  • USB 2.0 Port

硬件 (1)

控制器板