概览

优势和特点

  • ADAQ4224  评估板
  • 板载电压基准和完整的电源解决方案
  • 板载时钟源和电平转换器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE 软件
  • 兼容 FMC-LPC 系统板连接器 Zedboard

产品详情

EVAL-ADAQ4224-FMCZ 板可以快速轻松地评估 ADAQ4224 的性能,它是 24 位、2 MSPS μModule® 数据采集系统级封装 (SiP) 解决方案。ADAQ4224 结合了实现最佳精度性能所需的关键无源元件和信号处理模块:

  • 24 位、2 MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
  • 低噪声、高带宽可编程仪器仪表放大器
  • 二阶抗混叠滤波器
  • 低噪声、低失真、高带宽 ADC 驱动器
  • 电气隔离、兼容 I2C 的温度传感器
  • 1.8 V 低压差 (LDO) 稳压器

EVAL-ADAQ4224-FMCZ 板可通过 160 针 FMC 连接器直接与 Digilent Zedboard 连接,如图 1 所示。EVAL-ADAQ4224-FMCZ 板具有 ADAQ4224 操作和控制所需的支持电路。

ADAQ4224 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADAQ4224 数据手册中找到,使用 EVAL-ADAQ4224- FMCZ 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。

使用入门

所需设备

  • 运行 Windows® 10 或更高版本的 PC
  • Digilent Zedboard 带有 +12 V 壁式适配器电源
  • 精密信号源(APx555 或 APx2722 或 SR1)
  • SMA 电缆(评估板输入)
  • 标准 USB A 转 Micro-USB 线缆
  • 适合 24 位测试的带通滤波器(基于信号频率的值)

软件

ACE软件

ZIP
32 MB
ACE plug-in for Board.ADAQ422X 1.2025.8200 [2月 18 25]
The Board.ADAQ422X plug in supports the EVAL-ADAQ4224-FMCZ, EV-ISO-4224-FMCZ and EVAL-ADAQ4216-FMCZ boards. ADAQ4224/16 are 24/16-Bit, 2 MSPS, μModule Data Acquisition Solution.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.