概览

优势和特点

  • ADSP-21569 SHARC+ 音频处理器 (400 引脚,17×17mm BGA)
  • 8 Gb DDR3 (1.35V) 存储器
  • 512 Mb SPI 四通道闪存。
  • 基于 LT 组件的电源解决方案
  • FTDI USB 至 UART
  • 调试接口 (JTAG)
  • SOM 接口连接器
  • CCES套件许可证

产品详情

EV-21569-SOM可对ADSP-2156×系列 (ADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569) SHARC+音频处理器进行低成本评估和快速原型制作。它集成了该设计的处理器、存储器和电源部分并提供易于使用的即插即用型参考设计,三个连接器上配有所有关键接口,可连接到EV-SOMCRR-EZKIT载波板或自定义载波板。EV-21569-SOM和EV-SOMCRR-EZKIT板可以作为工具包 (EV-21569-EZKIT) 购买,从而对处理器内核和系统外设/接口进行快速、轻松的评估。

EV-21569-SOM模块需要 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

不配合EV-SOMCRR-EZKIT载波板使用时,EV-21569-SOM板需要外部在线仿真器 (ICE-1000 或 ICE-2000) 连接到JTAG接头。

系统需求

验证您的 PC 是否满足 CCES 安装的最低要求:

  • 2 GHz 单核处理器;推荐 3.3GHz 双核或更好
  • 4 GB 内存;推荐 8GB 或更高
  • 2 GB 可用磁盘空间
  • 一个开放的 USB 端口
  • CrossCore® Embedded Studio 2.9.3 或更高版本

注意:有关系统要求的最新版本信息,请参见 CrossCore® Embedded Studio 发行说明

软件

中间件

操作系统和中间件
ADI公司与几个联盟伙伴携手合作,共同提供以下操作系统和中间件产品,从而为使用Blackfin®和SHARC®处理器系列开发的应用提供用户友好的编程环境。这些实时内核和服务软件与CrossCore® Embedded Studio无缝集成。

产品下载

EV-21569-EZKIT Board Support Package – Current Release (Rev. 3.0.0)
EV-21569-EZKIT Board Support Package – Previous Release (Rev. 1.0.1)

软件开发工具

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

Middleware

适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。

硬件 (3)

子板