ADSP-2156x SHARC 产品系列提供最低延迟、高度确定的实时音频处理性能

ADSP-2156x 系列 (ADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569) 处理器专门为在汽车和消费类/专业音响应用中提供身临其境的音频和音效体验而设计。ADSP-2156x 音频处理器专门针对需要确定性和低延迟实时音频处理的应用,包括沉浸式 3D 音效和个人音频区、汽车主动和道路噪声消除 (ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR 和麦克风波束形成)、发动机声音合成 (ESS) 和电动车辆警告音响系统 (EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭 AVR(带 3D 对象和多声道音频)。

ADSP-2156x SHARC
DIRAC Logo

ADSP-2156x系列由来自公认领导者不断扩展的第三方软件解决方案生态系统提供支持,如Dolby和DSP概念。ADI公司很高兴地宣布与瑞典数字音频先驱Dirac合作。通过集成专利算法的一体化平台,Dirac旨在帮助汽车客户更容易、更快、更经济高效地实现真正沉浸式和差异化的标志性声音。Dirac的数字音频平台包括用于测量、调谐和优化汽车音响系统的工具。了解有关Dirac数字音频解决方案的更多信息

ADI公司与DSP Concepts合作,优化专门用于SHARC+® DSP内核的Audio Weaver®内核库,尽可能利用高性能片内FIR/IIR硬件加速器,从而带来更高的处理能力。Audio Weaver包含有助于从原型制作到生产开发的工具。它是一个低代码音频平台,通过利用用于产品设计的拖放式主机应用程序并配合嵌入在DSP中的音频处理引擎使用,简化了汽车音频开发并降低了风险和复杂性。利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,ADI LISTN™ EZ音频系统提供了一个交钥匙集成音频解决方案,可用于任何汽车驾驶室。ADI LISTN EZ音频系统利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,提供了一个可调谐到任何汽车座舱的交钥匙集成音频解决方案。了解有关Audio WeaverADI LISTN EZ-Audio的更多信息。

DSP Concepts
Audio Car Sharc Family

汽车音频
音响主机、放大器、驾驶舱域控制器

SHARC Professional Audio

专业音频
混音台、
下一代会议系统

SHARC Consumer Audio

消费类音频
3D 条形音箱、AVR

ADSP-2156x系列是基于SHARC+ DSP架构的单核32位/40位/64位浮点处理器,不仅具有灵活的音频连接性和性能可扩展性,还提供多个引脚兼容版本(400MHz至1GHz)和多种片内存储器选项。

特性 优势
SHARC+ 400MHz 1GHz版本 √   性能可扩展,从而优化系统成本
高达1.6MB的大容量片内SRAM √   提高性能,无需外部存储器
√   采用单芯片LQFP封装版本,可优化系统成本
以内核速度运行的增强硬件FIR 和IIR滤波器加速器 √   在降低系统总体成本的同时,显著提高处理能力
功能强大的DMA系统,集成创新型数字音频接口和内部总线 √   消除IO瓶颈
√   高效子系统,可实现低延迟实时音频处理
快速安全引导 √   提供IP和片内存储器保护
LQFP和BGA的引脚兼容版本 √   提供系统设计灵活性
DDR3/L连接选项(带BGA) √   提供简便的应用扩展,并减少了系统设计工作量

ADI 的快速原型设计硬件软件开发工具可以帮助解决方案开发人员加快产品上市。可以针对特定用例来调节基于软件并经过优化的音频算法,以简化解决方案设计并减少开发工作。

ADSP-2156x处理器在汽车和消费电子应用中采用400球CSP_BGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)和120引脚LQFP封装(14mm x 14mm)选项,以提供设计灵活性和在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。

要订购评估套件,请访问 ADSP-2156x EZ-Kit 产品页面

ADSP-2156x Family

特色产品

软件和开发工具

评估套件

了解更多