概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2792B

演示电路DC2792A是一款SPI串行转双端口isoSPI适配器,使用一对多路复用的LTC6820 isoSPI收发器。评估isoSPI电池管理(BMS)器件时,该电路板可替代DC1941,但提供第二个isoSPI主机以执行可逆的isoSPI功能(如果可用)。可通过传统的14触头扁平电缆从DC590或DC2026 USB适配器提供SPI接口,或作为Linduino“扩展板”直接安装在DC2026上。两个isoSPI端口为MAIN和AUXiliary,其活动由蓝色LED指示。如果替代DC1941使用,必须使用MAIN端口。DC2792A直接通过主机控制器的USB端口和所使用的USB转串行适配器供电。

文档