概览
优势和特点
- ADSP-21569处理器400引脚17x17mm BGA封装
- 8Gb DDR3存储器、512Mb SPI闪存、1Gb八通道SPI闪存
- 音频接口包括ADAU1979四通道ADC、ADAU1962A 12通道24位DAC、集成诊断功能的ADAU1977四通道麦克风ADC
- 12个RCA连接器。12个输出或8个输出/4个输入
- AD2428 – 汽车音频总线(A2B)收发器
- USB转UART接口和EI3扩展接口
- 集成ICE-1000仿真器的调试接口
- CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT 许可证和ICE-1000仿真器
该产品已过时。替代评估系统为 EV-21569-EZKIT。
ADSP-2156x 系列:摘要和比较
产品详情
该产品已过时。替代评估系统为 EV-21569-EZKIT。
ADZS-21569-EZKIT旨在对ADSP-2156x系列(ADSP-21562 / 21563 / 21565 / 21566 / 21567 / 21569)的SHARC音频处理器进行评估和快速原型制作,为需要确定性和低延迟实时音频处理性能的汽车和消费电子/专业音响应用提供沉浸式音频和音效体验。ADSP-2156x系列是基于SHARC+ DSP架构的单核32位/40位/64位浮点处理器,不仅具有灵活的音频连接性和性能可扩展性,还提供多个引脚兼容版本(400MHz至1GHz)和多种片内存储器选项。ADSP-2156x处理器在汽车和消费电子应用中采用400球CSP_BGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)和120引脚LQFP封装(14mm x 14mm)选项,以提供设计灵活性和在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。ADSP-2156X系列具有高达1.6MB的大容量片内SRAM,提高了音频处理性能,不需要外部存储器,采用单芯片LQFP封装版本可优化系统成本。以内核速度运行的增强型片内硬件FIR和IIR滤波加速器可显著提高处理能力,同时降低总体系统成本。功能强大的DMA系统集成了创新的数字音频接口和内部总线,消除了低延迟实时音频处理面对的IO瓶颈。可选DDR3/L连接(带BGA版本)提供了简便的应用扩展,并减少了系统设计工作量。
EZKIT附带所有必要的硬件,让您能够启动运行并针对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR和麦克风波束形成)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)。
本评估板可与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用,以测试ADSP-2156x音频处理器的功能,协助开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
ADSP-2156x 系列:摘要和比较
文档
-
ADZS-21569 EZ-KIT Manual2019/9/9PDF738 K
-
ADZS-21569 EZ-KIT Bill of Materials2019/9/9XLSX28 K
-
ADZS-21569 EZ-KIT Schematic (Rev. B)2019/9/9PDF8 M
-
ADSP-21562/3/5/6/7/9 SHARC+® Processor Hardware Reference2022/11/16PDF12 M