概览
优势和特点
- 四通道发射器
- 四通道接收器
- 具有DPD功能的四通道输入观测接收器
- 最大接收带宽:200 MHz
- 最大可调谐发射频率合成带宽:450 MHz
- 最大观测接收带宽:450MHz
- 完全集成式小数N分频RF频率合成器
- 用于所有RF LO和基带时钟的多芯片相位同步
- 调谐范围:75 MHz至6000 MHz
产品详情
ADRV9009-ZU11EG 是高度集成的射频系统模块 (RF-SOM),包含两个 ADI公司 ADRV9009 宽带收发器。 当与 ADRV2CRR-FMC 载板结合使用时,该硬件平台可用于提供 4 个 Tx 和 Rx RF 通道的特定应用设计的原型设计和缩短上市时间。
也可以将额外的RF板安装到载波中,进一步将系统扩展至最多8个Tx和Rx RF通道。多个ADRV9009-ZU11EG可以一起同步以便对复杂的多流应用进行原型制作,从而确保端到端确定性延迟。ADRV9009收发器具有集成LO和相位同步特性。ADI高性能低抖动HMC7044器件使用时钟树结构保持总体系统频率和相位同步,使其非常适合在大量通道内需要相位对齐的应用。
ADRV9009-ZU11EG通过安装在下侧的两个400引脚连接器提供丰富的I/O功能。与ADRV2CRR-FMC载波板组合使用时,可使用各种高速I/O,包括USB3、USB2、PCIe 3.0 x8、QSFP+、SFP+、1Gb Ethernet x2和CPRI功能。
可下载PDF版本的原理图进行参考,或可根据定制应用许可完整的设计文件。
必要软件可帮助用户实现即时启动并运行。
- 平台开发环境支持包括行业标准Linux工业I/O (IIO)应用、MATLAB®、Simulink®和GNU无线电以及适用于C、C++、python和C#应用的流传输接口
- 开源HDL参考设计和驱动器可用于评估和原型制作
文档
-
ADRV9009-ZU11EG RF-SOM - Design files2020/6/3WIKI
-
ADRV9009-ZU11EG RF-SOM - Wiki User Guide2020/6/3WIKI
-
Solutions for Rapid Prototyping Brochure2024/7/24PDF595 K