概览

优势和特点

  • 使用 ADRV9009-ZU11EG(RF-SOM) & AD-FMCOMMS8-EBZ 进行原型设计的载板
  • 2× 400 引脚、FMC 插座,可连接到 RF-SOM
  • 1× 400 引脚、HPC FMC 连接器,可连接兼容的扩展板,例如AD-FMCOMMS8-EBZ
  • 数据连接选项
    • 1Gbps Ethernet ×2、USB3.0、PCIe Gen3 ×8、SFP+、QSFP+
    • 查看其他文档链接,了解对不同接口提供的软件功能
  • 其它 I/O
    • Displayport、SD 卡固定器、PMOD、USB UART、音频输入/输出、风扇、JTAG、状态 LED’、电源和配置开关
  • 系统时钟输入
    • EXT REFCLK, SYNC In, 1PPS

产品详情

用户可通过 ADRV2CRR-FMC 载板来对 ADRV9009-ZU11EG RF-SOM 进行评估和原型制作。它包含常用的高速 I/O 连接选项,可以灵活地选择用户所需的连接类型。

它带有为整个系统供电的电源、用户可以安装到 RF-SOM 散热器板上的散热器以及启动运行所必需的电缆和适配器。

另外,可以将 AD-FMCOMMS8-EBZ 插到备用 HPC FMC + 连接器的载板上。可使用多达 8 个变送和接收通道进行原型制作,这些通道在相位和频率上同步,用于提供端到端确定性延迟的复杂多流应用程序。

文档

硬件 (2)

子板