概览

优势和特点

  • 四个变送器
  • 四个接收器
  • 用于 DPD 的四路输入的观察接收器
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大可调谐变送器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
  • 完全集成的分数 N RF 频率合成器
  • 适用于所有射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、Linux 驱动程序和应用软件
  • 适用于高通道密度的应用

产品详情

AD-FMCOMMS8-EBZ 是集成的射频设计,包含两个 ADI 公司 ADRV9009 宽带收发器。它符合 VITA 57.1 机械尺寸 84mm × 69mm,但不完全适合禁区尺寸。这样可以轻松连接到支持 FMC HPC 机械连接器和 JESD204B 总线接口的兼容的 FPGA 开发板。它可以用于多达四个发送和接收通道的原型设计,而四个通道可以进行相位和频率同步。此外,它还可以与 ADRV9009-ZU11EG RF-SOM 系统一起使用,为复杂的多流应用提供八个相位和频率同步的发送和接收通道,从而确保端到端的确定性延迟。

应用

  • 3G、4G 和 5G TDD 宏蜂窝基站
  • TDD 有源天线系统
  • 大规模多输入多输出 (MIMO)
  • 相控阵雷达
  • 电子战
  • 军事通信
  • 便携测试设备

硬件 (2)

子板