AD1854

过期

立体声、96 kHz、多位Σ-Δ型DAC

产品详情

  • 5 V Stereo Audio DAC System
  • Accepts 16-/18-/20-/24-Bit Data
  • Supports 24 Bits and 96 kHz Sample Rate
  • Multibit Sigma-Delta Modulator with “Perfect Differential Linearity Restoration” for Reduced Idle Tones and Noise Floor
  • Data Directed Scrambling DAC—Least Sensitive to Jitter
  • Differential Output for Optimum Performance
  • 113 dB Dynamic Range at 48 kHz Sample Rate (AD1854KRS)
  • See datasheet for additional features

AD1854
立体声、96 kHz、多位Σ-Δ型DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD1852 不推荐用于新设计 立体声、24位、192 kHz、多位Σ-Δ型DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1854的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论