TMCM-1260

推荐用于新设计

Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 54V, 6A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Single axis controller/driver for 2-phase bipolar stepper motor
  • Linear and sixPoint ramps
  • +24V and +48V DC supply voltage
  • Up to 6A RMS motor current
  • RS485, CAN & USB interface
  • Integrated sensOstep encoder and support for external encoder
  • S/D interface
  • Multi-purpose inputs and outputs
TMCM-1260
Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 54V, 6A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-1260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论