SSM2375

量产

无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz)
  • 灵活的增益调整引脚:0 dB至12 dB(3dB步进)
  • 固定输入阻抗:80 kΩ
  • 用户可选的超低EMI辐射模式
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 关断电流:20 nA
  • 短路和热保护,可自动恢复
  • 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • “爆音与咔嚓声”抑制

SSM2375
无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM2375
SSM2375评估板

参考电路

Audio Volume Control
CN0226 参考设计

带音量控制的便携式音频放大器

特性和优点

  • 便携式音量控制
  • 3W D类输出驱动器
  • 64级按钮控制
CN0226
带音量控制的便携式音频放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2375的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论