SSM2319

不推荐用于新设计

无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有高效扩频Σ-Δ调制能力的无滤波器D类放大器
  • 内部调制器同步(SYNC)
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%
  • 功效:90%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR):98 dB
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 带自动恢复功能的短路和热保护
  • 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定12 dB或用户可调整增益设置
SSM2319
无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器
SSM2319-fbl SSM2319-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2319的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览