RH1085

量产

3A 低压差正可调稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

绝对最大额定值
  • 功耗:在内部进行限制
  • 输入至输出差分电压:30VV
  • 工作结温范围:
    控制部分:–55°C 至 150°C
    功率晶体管:–55°C 至 200°C
  • 贮存温度范围:–65°C 至 150°C
  • 引脚温度 (焊接时间 10 秒):300°C
RH1085
3A 低压差正可调稳压器
RH1085 Application Circuit RH1085 Package Information
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RH3083MK 量产 Adjustable 2.8A Single Resistor Low Dropout Regulator
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1085的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览