QSH5718

推荐新设计使用

NEMA 23 stepper motor 55Ncm, 2.8A

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • NEMA 23 mounting configuration
  • 6.35mm axis diameter, 20mm axis length
  • Step angle 1.8
  • Optimized for microstep operation
  • Optimized fit for TMC239/TMC249/TMC262 based driver circuits
  • 4 Wire connection
  • CE approved
  • Flange max. 56.5mm x 56.5mm
  • D-cut of 15mm length and 0.5mm depth
  • Up to 75V recommended operation voltage
  • Variants with encoder: 10000 lines/ 40000 counts
QSH5718
NEMA 23 stepper motor 55Ncm, 2.8A
qsh5718-51-28-101-10k qsh5718
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单轴步进电机模块 1
TMCM-1160 推荐新设计使用 Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 51V, 2.8A, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 qsh5718的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览