PHY2078

最后购买期限

125Mbps至2.5Gbps FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器

可编程GPON收发器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 突发模式共阳极激光驱动器,可提供最大80mA调制电流和90mA偏置电流
  • 突发模式下,具有7ns输出切换时间
  • 省电模式下,突发脉冲之间具有零偏置和调制电流
  • 闭环或开环偏置模式,带有温度查找表
  • 温度补偿调制电流
  • 限幅放大器,带有可编程低通滤波器和输出摆幅
  • 器件设置储存在外部2k EEPROM
PHY2078
125Mbps至2.5Gbps FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 phy2078的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览