MAXQ618
量产具有红外模块的16位微控制器
MAXQ 16位闪存微控制器,有效延长便携产品的电池寿命
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高性能、低功耗,16位RISC内核
- 在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
- 1.70V至3.6V工作电压
- 总共33条指令简化了编程
- 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
- 专用指针用于直接读取程序空间
- 16位指令字,16位数据总线
- 16 x 16位通用工作寄存器
- 存储器特性
- 80KB程序闪存
- 2KB数据SRAM
- 其它外设
- 电源失效报警
- 上电复位(POR)/掉电复位
- 自动IR载波频率发生器和调制器
- 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
- 一个SPI和两个USART端口
- 可编程看门狗定时器
- 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
- 多达32个通用I/O
- 低功耗
- 停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2µA (典型值)、2.0µA (最大值)
- 工作模式下,12MHz时电流为2.0mA (典型值)
MAXQ618是一款低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个通用同步/异步收发器(USART)和一个SPI主/从通信接口,以及能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。
器件包含80KB闪存和2KB数据SRAM。MAXQ61C是该器件的一个ROM版本。
为实现低功耗电池供电设计,器件包括一个超低功耗停止模式(0.2µA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围内。
应用
- 电池供电便携式设备
- 消费类电子
- 家用产品
- 远端控制
- 白色家电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXQ618X-0000+ | 0-CHIP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ618的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论