MAXQ613
量产具有红外模块的16位微控制器
以更低功耗(200nA待机、12MHz下3.75mA)和更宽的工作电压范围(1.7V至3.6V)有效延长电池寿命
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高性能、低功耗,16位RISC内核
- 在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
- 1.70V至3.6V工作电压
- 总共33条指令简化了编程
- 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
- 专用指针用于直接读取程序空间
- 16位指令字,16位数据总线
- 16 x 16位通用工作寄存器
- 安全MMU用于分区和IP保护
- 存储器特性
- 48KB程序闪存
- 512字节扇区
- 每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
- 可屏蔽ROM
- 1.5KB数据SRAM
- 48KB程序闪存
- 其它外设
- 电源失效报警
- 上电复位(POR)/掉电复位
- 自动IR载波频率发生器和调制器
- 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
- 一个SPI和一个USART端口
- 可编程看门狗定时器
- 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
- 多达24个通用I/O
- 低功耗
- 停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2µA (典型值)、2.0µA (最大值)
- 工作模式下,12MHz时电流为3.25mA (典型值)
MAXQ613是一款低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括一个通用同步/异步收发器(USART)和一个SPI主/从通信接口,以及能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。
器件包含48KB闪存和1.5KB数据SRAM。通过安全MMU提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供器件运行的库文件和应用程序,并通过授权限制对数据和代码的访问。
为实现低功耗电池供电设计,器件包括一个超低功耗停止模式(0.2µA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围内。
设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ613 IC数据资料
- MAXQ613不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ610用户指南 (English only)
应用
- 电池供电产品
- 消费类电子
- 家用产品
- 便携式设备
- 远端控制
- 白色家电
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXQ613J-0000+ | 44-LFCSP-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ613的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论