MAXM15462

推荐用于新设计

4.5V至42V、300mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块

高效、节省空间、降低发热、300mA、同步buck电源模块,采用新型μSLIC封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 容易使用
    • 4.5V至42V宽输入范围
    • 0.9V至5V可调节输出
    • 3.3V和5V固定输出(MAXM15463和MAXM15464)
    • ±1.5%反馈精度
    • 高达300mA输出电流能力
    • 内部补偿
    • 全陶瓷兼容设计
  • 高效
    • 可选的PWM或PFM工作模式
    • 关断电流仅为2.2μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 内部软启动及预偏置启动
    • 漏极开路电源就绪输出(RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝模式过流保护
    • 过热保护
    • 工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
  • 耐用
    • 符合CISPR22(EN55022)B类传导及辐射干扰
    • 达到跌落,冲击和振动标准:JESD22-B103,B104,B111
MAXM15462
4.5V至42V、300mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
MAXM17532 推荐用于新设计 4V至42V、100mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
内部电源开关降压稳压器 1
MAX15462 量产 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM15462EVKIT

MAXM15462 3.3V输出电压评估板

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 4.5V至42V宽输入范围
  • 设置为3.3V输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达80.5% (VIN = 24V,VOUT = 3.3V @ 150mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过热保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和辐射排放要求

产品详情

MAXM15462 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15462高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为提供3.3V输出电压,负载电流高达300mA。评估板具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15462数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、利益和参数,请参考MAXM15462数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO

MAXM15464EVKIT

MAXM15464 5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 12V至42V较宽输入范围
  • 5V固定输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达84.7% (VIN = 24V,VOUT = 5V @ 150mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM15464 5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15464高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为5V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15464数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、利益和参数,请参考MAXM15464数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO

MAXM15463EVKIT

用于MAXM15463 3.3V输出电压应用的评估套件

特性和优点

  • 高度集成的解决方案
  • 宽输入范围:4.5V至42V
  • 3.3V固定输出,提供高达300mA的输出电流
  • 效率高达80.5%(150mA时VIN = 24V,VOUT = 3.3V)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • PFM功能可提高轻负载效率
  • 4.1ms固定内部软启动时间
  • RESET输出,带有连接到VCC的上拉电阻
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
  • 产品详情

    MAXM15463 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM15463高压、高效、同步降压型DC-DC模块。该该评估套件经过编程,可为高达300mA的负载提供3.3V输出。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可选模式和开漏低电平有效RESET信号。MAXM15463数据手册提供模块的完整说明,在修改演示电路之前应同时参阅该数据手册与本评估套件数据手册。如需了解完整的模块特性、优势和参数,请参考MAXM15463数据手册。

     

    应用

    • 4-20mA电流环路供电传感器
    • 电池供电设备
    • 通用负载点
    • HVAC和楼宇控制
    • 工业传感器和过程控制
    • LDO替代产品

    MAXM17532EVKIT

    MAXM17532 5V输出电压评估板

    特性和优点

    • 10V至42V较宽输入范围
    • ±1.75%反馈电压精度
    • 输出5V,100mA
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容超紧凑方案尺寸
    • PFM或强制PFM操作模式
    • 关断电流仅为1.2μA(典型值)
    • 可编程软启动和预偏置启动
    • 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 打嗝模式过流保护(OCP)
    • 过热保护(OTP)
    • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和辐射发射标准
    • 通过跌落,冲击和振动标准 - JESD22-B103,B104,B111
    • -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围

    产品详情

    MAXM17532评估板(EV kit)为MAXM17532 42V、100mA、超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在10V至42V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为600kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

    评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、SLIC封装的MAXM17532模块,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。

    应用

    • 4mA–20mA电流环路供电传感器
    • 替代高压LDO
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业传感器
    • 电机编码器

    MAXM15462EVKIT
    MAXM15462 3.3V输出电压评估板
    MAXM15464EVKIT
    MAXM15464 5V输出电压评估套件
    MAXM15463EVKIT
    用于MAXM15463 3.3V输出电压应用的评估套件
    MAXM17532EVKIT
    MAXM17532 5V输出电压评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM15462的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览