MAX98425A

推荐用于新设计

具有超低 IQ 的 22V 数字输入、高效立体声 D 类放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电源范围(3V 至 22V)
  • 超低静态功耗
    • VPVDD = 20V 时为 155mW,MAX98415A
    • VPVDD = 14V 时为 89mW,MAX98425A
  • 超低 28.5μVRMS 输出噪声
  • 低失真
    • -81.1dB THD+N(为 8Ω 负载提供 2 W 功率时,f = 1kHz)
  • MAX98415A 输出功率 (1% THD+N):
    • 为 8Ω 负载提供 27W 功率时,VPVDD = 22V
    • 19W 功率输出至 4Ω 负载,VPVDD = 14V
  • MAX98425A 输出功率 (1% THD+N):
    • 为 8Ω 负载提供 28W 功率时,VPVDD = 22V
    • 20.5W 功率输出至 4Ω 负载,VPVDD = 14V
  • MAX98415A 扬声器放大器效率:
    • 为 8Ω 负载提供每通道 1W 功率时,VPVDD = 22V,效率为 87.0%
    • 87.0% (每通道 1W),负载为 4Ω,VPVDD = 14V
  • MAX98425A 扬声器放大器效率:
    • 为 8Ω 负载提供每通道 1W 功率时,VPVDD = 22V,效率为 87.5%
    • 为 4Ω 负载提供每通道 1W 功率时,VPVDD = 14V,效率为 88%
  • D 类 EMI 降低功能可实现无滤波器操作
  • SSM 和开关边缘速率控制
  • 集成扬声器电流和电压反馈,无需外部元件(仅限 MAX98415A)
  • 灵活的掉电保护引擎
  • I2S/16 通道 TDM 和 I2C 数字接口
  • 播放和 IV 路径支持高达 192kHz 的采样率
  • 无需 MCLK
  • 动态头间距跟踪(DHT)
  • 包络跟踪输出,可将系统效率最大化
  • 广泛的噪声抑制功能
  • 40 焊球 WLP(0.4 毫米间距)
MAX98425A
具有超低 IQ 的 22V 数字输入、高效立体声 D 类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 2
LT8349 推荐用于新设计 8V, 12A, 2-Phase Low IQ Synchronous Boost Converter
LT8342 推荐用于新设计 40V, 9A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有输入断开和 PassThru
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX98415AEVSYS/
MAX98425AEVSYS

MAX98415A/MAX98425A 评估套件

特性和优点

  • 全面装配且经过测试
  • EV System 提供独立的评估解决方案
  • 单板上可进行单声道或立体声操作
  • 可连接多个 EV 系统来评估多通道音频解决方案
  • 广泛的连接点和测试柱
  • 内置放大器输出滤波器选项

产品详情

MAX98415A/MAX98425A 评估系统(EV 系统)是经过完整组装和测试的系统,用于评估 MAX98415A/MAX98425A 立体声 D 类音频放大器。该 EV 系统由 MAX98415A/MAX98425A 开发板(DEV 板)、ADI 公司音频接口板 III (AUDINT3) 和 USB 电缆组成。

建议使用 AUDINT3 板作为 EV 系统对 DEV 板进行评估。MAX98415A/ MAX98425A 支持标准 I2S 接口、左对齐格式和时分复用 (TDM) 数字音频接口。

除了评估 DEV 板所需的 1.8V AVDD 和 DVDD 电源外,AUDINT3 板还提供 USB 转 PCM 接口。请注意,如果不使用 AUDINT3,则 AVDD 和 DVDD 可以由外部供电,也可以通过板载 LDO 和更换几个 0Ω 电阻供电。MAX98415A/MAX98425A DEV 板需要两个额外的电源输入,2.4V 至 5.5V (VBAT) 和 3V 至 22V (PVDD)。用户指南中的图 1 和图 2 显示 DEV 板和 AUDINT3 板。

MAX98415AEVSYS/
MAX98425AEVSYS
MAX98415A/MAX98425A 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98425A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览