MAX98374

推荐用于新设计

带DHT的数字输入D类放大器

全球首款Soundwire中等功率放大器,具有业界领先的咔嗒/噼噗声抑制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围(5.5V至16V)
  • 动态裕量跟踪(DHT)保证一致的听觉体验
  • 集成热保护和折返式输出保护
  • 使用磁珠滤波器,远端输出检测使THD+N改善20dB
  • EMI抑制允许省去D类放大器输出滤波器
    • 有源辐射抑制(AEL)
    • 扩频调制(SSM)
    • 开关摆率控制
  • 110dB A加权动态范围
  • 0.006% THD+N @ 3W,8Ω负载,f = 1kHz
  • 0.025% THD+N @ 3W,8Ω负载,f = 6kHz
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 13.5W @ 8Ω负载,VPVDD = 16V
    • 12.5W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
  • 10% THD+N对应的输出功率:
    • 16.9W @ 8Ω负载,VPVDD = 16V
    • 15.3W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 90.5% @ 10W,8Ω负载,VPVDD = 12V
    • 81% @ 15.3W,4Ω负载,VPVDD = 12V
  • BDE提供电源掉电保护
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制
  • 节省空间的封装
    • 25焊球WLP封装(2.17mm x 2.25mm x 0.64mm,0.4mm焊球间距)
    • 22引脚FCQFN封装(3mm x 3mm x 0.55mm,0.4mm焊球间距)
MAX98374
带DHT的数字输入D类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX98374FEVSYS

MAX98374 评估板

特性和优点

  • 5.5V至16V单电源供电(评估系统)
  • USB音频流(评估系统)
  • 数字音频接口(DAI)
    • I2S、左对齐、高达16通道的TDM
    • SoundWire兼容
  • 扬声器输出(OUTP/OUTN)
  • I2C兼容器件
  • Windows 7和Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98374评估系统(EV系统)用于评估MAX98374,器件为高效、单声道、D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)和掉电保护。评估系统包括MAX98374开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)电路板,以及MAX98374评估软件。

MAX98374 DEV已完全装配并经过测试,包括评估FCQFN或WLP封装MAX98374器件必需的电路和连接。建议使用AUDINT1板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98374要求两路电源输入,5.5V至16V (PVDD)和1.71V至1.89V (DVDD)。器件能够为8Ω负载提供16W功率。此外,MAX98374支持标准I2S、左对齐、TDM和SoundWire®数字音频格式。

作为评估系统进行评估时,AUDINT1电路板提供必要的逻辑电源和USB至I2S及USB至I2C接口,仅使用外部单电源即可评估MAX98374 DEV电路板,FCQFN EV系统简化框图演示整个评估系统,并突出了每块电路板的关键区域。

利用Windows® 7和Windows 10兼容软件实现与DEV电路板的通信,软件提供简单且直观的图形用户界面(GUI)。MAX98374评估软件仅配合MAX98374评估系统使用。

应用

  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑

MAX98374EVSYS

MAX98374 评估板

特性和优点

  • 5.5V至16V单电源供电(评估系统)
  • USB音频流(评估系统)
  • 数字音频接口(DAI)
    • I2S、左对齐、高达16通道的TDM
    • SoundWire兼容
  • 扬声器输出(OUTP/OUTN)
  • I2C兼容器件
  • Windows 7和Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98374评估系统(EV系统)用于评估MAX98374,器件为高效、单声道、D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)和掉电保护。评估系统包括MAX98374开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口1 (AUDINT1)电路板,以及MAX98374评估软件。

MAX98374 DEV已完全装配并经过测试,包括评估FCQFN或WLP封装MAX98374器件必需的电路和连接。建议使用AUDINT1板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98374要求两路电源输入,5.5V至16V (PVDD)和1.71V至1.89V (DVDD)。器件能够为8Ω负载提供16W功率。此外,MAX98374支持标准I2S、左对齐、TDM和SoundWire®数字音频格式。

作为评估系统进行评估时,AUDINT1电路板提供必要的逻辑电源和USB至I2S及USB至I2C接口,仅使用外部单电源即可评估MAX98374 DEV电路板,FCQFN EV系统简化框图演示整个评估系统,并突出了每块电路板的关键区域。

利用Windows® 7和Windows 10兼容软件实现与DEV电路板的通信,软件提供简单且直观的图形用户界面(GUI)。MAX98374评估软件仅配合MAX98374评估系统使用。

应用

  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑

MAX98374FEVSYS
MAX98374 评估板
MAX98374EVSYS
MAX98374 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98374的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览