MAX98365
推荐用于新设计小尺寸、高性价比14V即插即用数字D类放大器
简单易用且体积超小的14V即插即用D类放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 采用简单的即插即用设计
- 较宽的放大器电源范围(3V至14V)
- 为8Ω提供13.8W输出功率(14V时)
- 为6Ω提供17.6W输出功率(14V时)
- 静态功耗:30mW
- 开启时间为1ms(MAX98365A和MAX98365B)
- 效率达92.7%(以7.0W功率驱动 RL = 8Ω, PVDD = 12V)
- 22µVRMS输出噪声
- 111.5dB动态范围
- -85dB THD+N at 1kHz
- 无需MCLK
- 采样率范围为8kHz至192kHz
- 在 I2S 和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
- 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
- 关断电流低至0.5µA
- 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
- 将D类开关频率调整为6%以实现更好的EMI规划
- 广泛噪声抑制电路
- 可靠的短路和热保护
- 提供节省空间的封装:12引脚WLP(1.21mm x 1.78mm,0.4mm间距)
MAX98365是一款易于使用的低成本数字输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,具有D类效率。数字音频接口可自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,因此无需进行 I2C 编程:简化电源功率、LRCLK、BCLK和数字音频,以产生声音。此外,通过新颖的引脚排列,客户可以使用具有高性价比的晶圆级封装(WLP),而无需昂贵的焊盘内过孔。该器件支持3V至14V宽电源范围,能为8Ω负载提供13.8W功率。
数字音频接口高度灵活。这些器件支持 I2S、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。该数字音频接口支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz采样速率。在 I2S 和左对齐模式下,可以采用16位、24位或32位数据字,在TDM模式下,可以采用16位或32位。
数字音频接口输入阈值适合用于连接1.2V和1.8V逻辑。该器件可承受最高5.5V的逻辑输入电压。
MAX98365A和MAX98365B具有1ms快速开启时间,MAX98365C和MAX98365D能在开启和关闭期间,在13ms里快速调高音量。
该器件无需获取PCM通信常用的外部MCLK信号。除了减小尺寸和减少引脚数量之外,此举还可以降低EMI并减少潜在的板耦合问题。此器件的BCLK和LRCLK还具有非常高的宽带抖动容差(典型值为12ns),以实现可靠运行。
有源辐射限制、边沿速率限制和过冲控制电路极大地降低了EMI。无滤波扩频调制方案无需传统D类器件中具备的输出滤波,并减少了解决方案的元件数。
这些器件的额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- 物联网设备
- 游戏设备(音频和触觉)
- 智能手机
- 平板电脑
- 摄像头
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX98365AEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365AEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365BEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365BEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365CEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365CEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365DEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX98365DEWC+T | 12-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册