MAX98360C

量产

微型、高效、即插即用数字型D类放大器

独一无二的无滤波器设计、高性能D类放大器,采用微型WLP封装,无过孔,无需编程

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率至4Ω @ 5V
  • 2.2mA静态电流
  • 1ms导通时间(MAX98360A和MAX98360B)
  • 92%效率(RL = 8Ω,THD+N = 10%)
  • 10μVRMS输出噪声
  • 110dB动态范围
  • 0.009%低THD+N @ 1kHz
  • 无MCLK要求
  • 8kHz至96kHz采样率
  • I2S和左对齐模式下,支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
  • 成熟的边沿速率控制支持无滤波D类输出
  • 81dB PSRR @ 217Hz
  • 1.5μA待机电流允许省去用作EN引脚的GPIO
  • 较低RF敏感度有效抑制来自于GSM无线电的TDMA噪声
  • D类开关频率,微调到5%,实现更好的EMI规划
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  • 可靠的短路保护和热保护
  • 节省空间的封装:9引脚WLP (0.4mm焊距)
  • 3.69mm2方案尺寸,适用于WLP封装加单个旁路电容

此产品有一个更新版本

MAX98365 推荐新设计使用

小尺寸、高性价比14V即插即用数字D类放大器

MAX98360C
微型、高效、即插即用数字型D类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 2
MAX98357A 量产 尺寸小,成本低,PCM输入的 D类放大器,兼具AB类性能
MAX98357B 量产 尺寸小,成本低,PCM输入的 D类放大器,兼具AB类性能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98360BEVSYS-WLP

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 低EMI报警指示
  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊软件

产品详情

MAX98360评估系统(EV Sys)为完全装配并经过完备测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。评估系统包括MAX98360开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3),以及USB电缆。

建议使用AUDINT3电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

AUDINT3电路板除了提供评估DEV电路板所需的1.8V VDDIO 电源外,也提供USB至PCM接口。使用AUDINT3电路板进行评估时,MAX98360 DEV电路板要求一路附加电源输入,2.5V–5.5V (VDD)。

应用

  • 照相机
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • IoT设备
  • 笔记本电脑
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 智能扬声器
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98360BEVSYS-FCQFN

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五种可选增益(-3dB、+3dB、+6dB、+9dB和+12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混合)
  • 无滤波器操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98360评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。EV系统由MAX98360开发板(DEV 板)、Maxim音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98360 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

 

应用

  • 摄像头
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 物联网设备
  • 笔记本电脑
  • 智能扬声器
  • 智能手机
  • 平板电脑

MAX98360AEVSYS-WLP

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 低EMI报警指示
  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊软件

产品详情

MAX98360评估系统(EV Sys)为完全装配并经过完备测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。评估系统包括MAX98360开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3),以及USB电缆。

建议使用AUDINT3电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

AUDINT3电路板除了提供评估DEV电路板所需的1.8V VDDIO 电源外,也提供USB至PCM接口。使用AUDINT3电路板进行评估时,MAX98360 DEV电路板要求一路附加电源输入,2.5V–5.5V (VDD)。

应用

  • 照相机
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • IoT设备
  • 笔记本电脑
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 智能扬声器
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98360CEVSYS-FCQFN

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五种可选增益(-3dB、+3dB、+6dB、+9dB和+12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混合)
  • 无滤波器操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98360评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。EV系统由MAX98360开发板(DEV 板)、Maxim音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98360 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

应用

  • 摄像头
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 物联网设备
  • 笔记本电脑
  • 智能扬声器
  • 智能手机
  • 平板电脑

MAX98360AEVSYS-FCQFN

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五种可选增益(-3dB、+3dB、+6dB、+9dB和+12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混合)
  • 无滤波器操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98360评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。EV系统由MAX98360开发板(DEV 板)、Maxim音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB至PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98360 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

应用

  • 摄像头
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 物联网设备
  • 笔记本电脑
  • 智能扬声器
  • 智能手机
  • 平板电脑

MAX98360DEVSYS-WLP

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 低EMI报警指示
  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊软件

产品详情

MAX98360评估系统(EV Sys)为完全装配并经过完备测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。评估系统包括MAX98360开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3),以及USB电缆。

建议使用AUDINT3电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

AUDINT3电路板除了提供评估DEV电路板所需的1.8V VDDIO 电源外,也提供USB至PCM接口。使用AUDINT3电路板进行评估时,MAX98360 DEV电路板要求一路附加电源输入,2.5V–5.5V (VDD)。

应用

  • 照相机
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • IoT设备
  • 笔记本电脑
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 智能扬声器
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98360DEVSYS-FCQFN

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五种可选增益(-3dB、+3dB、+6dB、+9dB和+12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混合)
  • 无滤波器操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98360评估系统(EV系统)是装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。EV系统由MAX98360开发板(DEV 板)、Maxim音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB至PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98360 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

应用

  • 摄像头
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 物联网设备
  • 笔记本电脑
  • 智能扬声器
  • 智能手机
  • 平板电脑

eval board
MAX98360CEVSYS-WLP

MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 低EMI报警指示
  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊软件

产品详情

MAX98360评估系统(EV Sys)为完全装配并经过完备测试的系统,用于评估MAX98360A/B/C/D单声道D类音频放大器。评估系统包括MAX98360开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3),以及USB电缆。

建议使用AUDINT3电路板作为评估系统对DEV电路板进行评估。MAX98360A和MAX98360C支持标准I2S接口,MAX98360B和MAX98360D支持标准左对齐模式。所有MAX98360版本均支持8通道TDM数字音频接口。

AUDINT3电路板除了提供评估DEV电路板所需的1.8V VDDIO 电源外,也提供USB至PCM接口。使用AUDINT3电路板进行评估时,MAX98360 DEV电路板要求一路附加电源输入,2.5V–5.5V (VDD)。

应用

  • 照相机
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • IoT设备
  • 笔记本电脑
  • 单节锂离子电池/5V供电设备
  • 智能扬声器
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98360BEVSYS-WLP
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件
MAX98360BEVSYS-FCQFN
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统
MAX98360AEVSYS-WLP
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件
MAX98360CEVSYS-FCQFN
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统
MAX98360AEVSYS-FCQFN
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统
MAX98360DEVSYS-WLP
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件
MAX98360DEVSYS-FCQFN
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D评估系统
MAX98360CEVSYS-WLP
MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98360C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览