MAX98300

量产

单声道、2W D类放大器

新一代D类技术,具有业内最佳的EMI性能,IQ低至0.8mA

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 业内领先的静态电流指标:3.7V时为0.78mA、5V时为1.1mA
  • 扩展频谱和有源辐射抑制
  • 五个可选增益
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 热保护和过流保护
  • 低电流关断模式
  • 节省空间的封装
    • 2mm x 2mm x 0.8mm、8引脚TDFN-EP封装
    • 1.2mm x 1.2mm、9焊球WLP (0.4mm焊球间距)封装
MAX98300
单声道、2W D类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX98302 立体声2W D类放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98300EVKITWLP

MAX98300 WLP封装评估板

特性和优点

  • 提供业内领先的静态电流指标
    • 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
  • 在长达60cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器消除辐射
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 2.6W单声道D类放大器输出
  • 可选择增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入控制
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98300评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,使用MAX98300无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了9焊球、0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP) MAX98300 IC。设计采用2.6V至5.5V直流电源供电,评估板能够为4Ω负载提供2.6W功率驱动,评估板接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • VoIP电话

MAX98300EVKITTDFN

MAX98300 TDFN封装评估板

特性和优点

  • 提供业内领先的静态电流指标
    • 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
  • 在长达60cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器消除辐射
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 2.6W单声道D类放大器输出
  • 可选择增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入控制
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98300评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,使用MAX98300无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了8引脚TDFN封装的MAX98300 IC。设计采用2.6V至5.5V直流电源供电,评估板能够为4Ω负载提供2.6W功率驱动,评估板接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • VoIP电话

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件

特性和优点

  • MAX44009光学传感器(I2C)
  • MAX31723温度传感器(SPI)
  • MAX5216数模转换器(SPI)
  • MAX98300 D类音频放大器,带板载SMD扬声器

产品详情

MAXWINGDEMO1#评估套件是一个串行总线实验平台,基于MAX32620FTHR板构建,在Feather Wing外形中添加了多个SPI和I2C外设。MAX32620FTHR可单独购买。

该套件包括下列器件:

  • MAXWINGDEMO1# Feather Wing印刷电路板

 

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数字照明管理
  • 便携式设备
  • 安全系统
  • 平板PC/笔记本电脑
  • TV/投影仪/显示器

MAX98300EVKITWLP
MAX98300 WLP封装评估板
MAX98300EVKITTDFN
MAX98300 TDFN封装评估板
MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览