MAX98089
量产音频编解码器,带有FlexSound处理器
高集成度方案为平板电脑和笔记本电脑设计节省更多电路板空间
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 5.6mW功耗(DAC至HP,97dB DR)
- 101dB DR立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
- 93dB DR立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
- 低EMI、立体声D类放大器
- 1.7W/通道(8Ω,VSPK_VDD = 5.0V)
- 2.9W/通道(4Ω,VSPK_VDD = 5.0V)
- 高效H类耳机放大器
- 差分接收放大器/立体声线出
- 两路立体声单端线入/单声道差分线入
- 3路差分麦克风输入
- FlexSound技术
- 5波段参数EQ
- 自动电平控制(ALC)
- 温漂抑制
- 扬声器功率限制
- 扬声器失真抑制
- 麦克风自动增益控制和噪声门限
- 两路I²S/PCM/TDM数字音频接口
- 异步数字混音
- 支持10MHz至60MHz主时钟频率
- 具有RF抑制的模拟输入和输出
- 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
- 采用63焊球WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm焊球间距)和56引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.75mm)
MAX98089音频编解码器集成了Maxim的FlexSound®数字信号处理器。该款高集成度器件还包括立体声D类扬声器放大器、立体声H类耳机放大器、一个差分接收放大器以及多达三个差分麦克风放大器。上述所有功能电路均集成在小尺寸WLP或TQFN封装中。
D类扬声器放大器高效放大两路扬声器信号,低辐射设计允许无滤波器操作。不使用D类放大器时,可选择内部旁路开关将传感器直接连接到外部放大器。
IC提供立体声H类耳机放大器,利用双模电荷泵获得最高效率,此外输出以地为参考的信号,省去了输出耦合电容。
IC还提供单声道差分放大器,可以配置为立体声线出。
器件提供2个差分模拟麦克风输入并支持两个PDM数字麦克风。集成开关允许连接额外一路麦克风输入,并将麦克风信号连接到外部器件。两路灵活的单端或差分线入可以连接FM收音机或其它信号源。
集成FlexSound技术,在满足最大失真和输出功率限制的条件下,通过优化信号电平和频率响应改善扩音器性能,防止损坏扬声器。自动增益控制(AGC)和噪声门限优化了麦克风输入的信号电平,从而充分利用ADC的动态范围。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 理想用于各种需要编解码器但无法接受高成本HDI (高清) PCB的产品(例如:平板电脑、笔记本电脑、智能手机)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX98089ETN+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
| MAX98089ETN+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
| MAX98089EWY+ | Wafer-Level Package 7x9 Bump, Full Array | ||
| MAX98089EWY+T | Wafer-Level Package 7x9 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98089的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论