MAX98088

具有FlexSound技术的立体声音频编解码器

拥有集成音频编解码器完备方案的所有优点,提供设计简便的接口和低功耗特性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.6mW功耗(DAC至HP,97dB DR)
  • 101dB DR的立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 93dB DR的立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 低EMI、立体声D类放大器
    • 950mW/通道(8Ω,VSPKVDD_ = 4.2V)
  • 高效H类耳机放大器
  • 差分接收放大器/立体声线出
  • 两路立体声单端/单声道差分线入
  • 3路差分麦克风输入
  • FlexSound技术
    • 5波段参数EQ
    • 自动电平控制(ALC)
    • 漂移限制
    • 扬声器功率限制
    • 扬声器失真限制
    • 麦克风自动增益控制和噪声门限
  • 双I²S/PCM/TDM数字音频接口
  • 异步数字混音
  • 支持10MHz至60MHz主时钟频率
  • RF抑制模拟输入和输出
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  • 采用63焊球WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm焊球间距)
MAX98088
具有FlexSound技术的立体声音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频编解码器 1
MAX98089 量产 音频编解码器,带有FlexSound处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98088的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览