MAX9888

具有FlexSound技术的立体声音频编解码器

具有ALC、THD和功率限制的DSP,无需修正波形因数即可有效提高音质

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100dB DR的立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 91dB DR的立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 低EMI、立体声D类放大器
    • 950mW/通道(8Ω,VSPKVDD_ = 4.2V)
  • 立体声DirectDrive耳机放大器
  • 差分接收放大器
  • 两路立体声单端/单声道差分线入
  • 3路差分麦克风输入
  • FlexSound技术
    • 5波段参数EQ
    • 自动电平控制(ALC)
    • 漂移限制
    • 扬声器功率限制
    • 扬声器失真限制
    • 麦克风自动增益控制和噪声门限
  • 双I²S/PCM/TDM数字音频接口
  • 异步数字混音
  • 支持10MHz至60MHz主时钟频率
  • RF抑制模拟输入和输出
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  • I²C控制接口
  • 提供63焊球WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm焊球间距)
MAX9888
具有FlexSound技术的立体声音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频编解码器 1
MAX98089 量产 音频编解码器,带有FlexSound处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9888EVKIT

MAX9888评估板

特性和优点

  • 2.8V至5.5V单电源工作
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板载USB至I²C接口电路
  • 板载USB至I²S转换器
  • 板载S/PDIF收发器
  • 板载时钟源
  • 板载数字麦克风
  • 评估3.8mm x 3.3mm、63焊球WLP封装的MAX9888EWY+
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9888评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX9888音频编解码器。MAX9888是一款集成的音频编解码器,包括麦克风放大器、线路放大器、听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器以及数字信号处理。评估板还包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7的软件,为评估器件特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。

通过评估板可操作器件的所有模拟和数字输入/输出。为了方便连接至各种音频源,评估板上的音频器件把USB数据和S/PDIF数据转换为I²S数据。

评估板集成了MAXQ2000微控制器,能够与评估板上的器件进行I²C通信。评估软件运行于Windows PC,通过标准USB端口与评估板通信。评估软件提供了评估器件功能的直观界面。

评估板已安装MAX9888EWY+。

MAX9888EVKIT
MAX9888评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9888的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览