MAX97220B
量产差分输入DirectDrive线驱动器/耳机放大器
双通道耳机放大器和线驱动器,提供灵活的增益控制和低噪声性能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 5V供电时,为32Ω负载提供125mW输出功率
- 5V供电时,为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动
- 3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动
- 全差分输入
- 固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声
- 2.5V至5.5V较宽的工作范围
- DirectDrive输出无需隔直流电容
- 平坦的THD+N,音频频段优于90dB
- 18位,SNR可达112dB
- 引脚兼容于MAX9722
MAX97220为差分输入DirectDrive®线驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可以利用外部电阻设置增益。外部增益设置节点还可以配置成滤波器,以支持机顶盒应用。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。
IC具有两个不同导通时间(tON)版本,A版、C版和E版的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B版和D版则具有130ms的tON,用于机顶盒设计。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源电压。放大器的输出级由输入正电源和电荷泵输出负电源供电,双极性供电电源使得输出偏置在地电位,省去了大尺寸、容易引入失真的输出耦合电容。IC上电或断电时没有咔嗒/噼噗声。
IC采用3mm x 3mm x 0.8mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- Blu-ray™和DVD播放器
- LCD电视
- Prosumer音频设备
- 机顶盒
- 简单多媒体接口
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX97220BETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX97220BETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9722 | 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX97220B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论