MAX9471
多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP
可处理双向复合视频信号,单电源供电,两路复合视频输入和输出
产品详情
- 输入参考频率:5MHz至50MHz
- 参考源:晶体或输入时钟
- 两路N分频反馈PLL (4MHz至200MHz),带缓冲输出
- 两路参考时钟缓冲输出
- 提供OTP用于工厂预设PLL频率(请联系工厂)
- 通过I²C接口或3电平FS引脚设置视频或音频时钟
- 低PLL抖动:45MHz时14ps
- 集成±200ppm调谐范围的VCXO
- 采用20引脚TQFN和14引脚TSSOP封装
- +3.3V电源
- 温度范围:-40°C至+85°C
MAX9471/MAX9472多功能时钟发生器非常适合消费电子产品和通信应用。MAX9471/MAX9472提供两路可以独立设置为4MHz至200MHz的锁相环(PLL)缓冲输出,这些器件还提供一路(MAX9472)或两路(MAX9471)参考时钟缓冲器。br>
MAX9471输出一组MPEG/AC3音频和视频时钟,适用于绝大多数消费类产品。MAX9472输出一组通用的音频时钟。这些时钟频率可以通过I²C接口(MAX9471)或三电平FS引脚设置。MAX9471/MAX9472提供一次性可编程(OTP) ROM,允许一次性编程两路PLL输出。
MAX9471/MAX9472包括两种基本配置,一种配置是使用OTP ROM设置PLL1输出4MHz至200MHz之间的任何频率,通过I²C接口或引脚设置PLL2输出频率为一组音频和视频频率。在另一种配置中,OTP ROM同时设置PLL1和PLL2为4MHz至200MHz之间的固定频率。在这两种方式中,都可获得参考输出,但是OTP ROM可以屏蔽该输出。
MAX9471/MAX9472的OTP ROM可以根据客户要求由工厂设置。请联系工厂获取定制频率的样品。
器件工作在3.3V电源和-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX9471采用20引脚TQFN封装,MAX9472采用14引脚TSSOP封装。
应用
- 通信系统
- 数据网络系统
- 数字TV
- 家庭娱乐中心
- 多媒体PC
- 机顶盒
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX1306 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 | |
多路复用模数转换器 8 | ||
MAX1304 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1305 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1308 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1309 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1310 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1312 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1313 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX1314 | 量产 | 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9471的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论