MAX1313
量产8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
- 产品模型
- 1
产品详情
- 多达8个通道同时采样
- 8ns孔径延迟
- 100ps通道间T/H误差
- 扩展的输入范围
- 0至+5V (MAX1304/MAX1305/MAX1306)
- -5V至+5V (MAX1308/MAX1309/MAX1310)
- -10V至+10V (MAX1312/MAX1313/MAX1314)
- 快速转换时间
- 单通道0.72µs
- 双通道0.9µs
- 四通道1.26µs
- 八通道1.98µs
- 高吞吐率
- 单通道时:1075ksps/通道
- 双通道时:901ksps/通道
- 四通道时:680ksps/通道
- 八通道时:456ksps/通道
- ±1 LSB INL、±0.9 LSB DNL (最大)
- 在0.4dBFS下fIN = 500kHz时,达到84dBc的SFDR、-83dBc的THD、71dB的SINAD
- 12位、20MHz、并行接口
- 内部或外部时钟
- +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
- +5V模拟电源、+3V至+5V数字电源
- 55mA的模拟电源电流
- 1.3mA的数字电源电流
- 关断或省电模式
- 48引脚TQFP封装(7mm x 7mm板面尺寸)
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样。MAX1304/MAX1305/MAX1306提供0至+5V的输入范围,能够承受±6V过压输入。MAX1308/MAX1309/MAX1310提供±5V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入。MAX1312/MAX1313/MAX1314具有±10V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入。该系列ADC产品两个通道的转换时间为0.9µs,八通道转换时间为1.98µs,八通道上每通道的吞吐率为456ksps。其他特性包括20MHz的T/H输入带宽、内部时钟、内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+3.0V)基准及省电模式。
20MHz、12位双向并行数据总线输出转换结果,接受启动各个通道转换的数字输入。
所有器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源和+2.7V至+5.25V数字电源,全速工作时的电流为57mA。
每款器件采用48引脚7mm x 7mm TQFP封装,工作温度范围为扩展工业级-40°C至+85°C。
应用
- 多相电机控制
- 多相电源监视
- 功率因数监视
- 电网同步
- SIN/COS定位编码器
- 振动与波形分析
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1313ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX1313ECM+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1313的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论