MAX1314

量产

8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多达8个通道同时采样
    • 8ns孔径延迟
    • 100ps通道间T/H误差
  • 扩展的输入范围
    • 0至+5V (MAX1304/MAX1305/MAX1306)
    • -5V至+5V (MAX1308/MAX1309/MAX1310)
    • -10V至+10V (MAX1312/MAX1313/MAX1314)
  • 快速转换时间
    • 单通道0.72µs
    • 双通道0.9µs
    • 四通道1.26µs
    • 八通道1.98µs
  • 高吞吐率
    • 单通道时:1075ksps/通道
    • 双通道时:901ksps/通道
    • 四通道时:680ksps/通道
    • 八通道时:456ksps/通道
  • ±1 LSB INL、±0.9 LSB DNL (最大)
  • 在0.4dBFS下fIN = 500kHz时,达到84dBc的SFDR、-83dBc的THD、71dB的SINAD
  • 12位、20MHz、并行接口
  • 内部或外部时钟
  • +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
  • +5V模拟电源、+3V至+5V数字电源
    • 55mA的模拟电源电流
    • 1.3mA的数字电源电流
    • 关断或省电模式
  • 48引脚TQFP封装(7mm x 7mm板面尺寸)
MAX1314
8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1304、MAX1305、MAX1306、MAX1308、MAX1309、MAX1310、MAX1312、MAX1313、MAX1314:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 1
MAX115 量产 2x4通道、同时采样、12位ADC
同步采样ADC 1
MAX116 量产 2x4通道、同时采样、12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1308EVB16

MAX1308评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 所有输入通道带缓冲器
  • 提供评估板与逻辑分析仪的连接头
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

产品详情

MAX1308评估系统(EV system)是完整的8通道、12位数据采集系统,包含MAX1308评估板(EV kit)、Maxim的68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块和USBTO232。若用户具备并行总线控制器或已购买了68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块,只需定购评估板(MAX1308EVKIT)。

MAX1308评估板可以利用外部时钟评估MAX1308,这种模式下,68HC16MOD-16WIDE板不可用,而必须由用户提供并行接口。

评估板预装了MAX1308ECM器件。欲评估引脚兼容的MAX1304ECM-MAX1307ECM器件和MAX1309ECM-MAX1315ECM器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 多相电机控制
  • 多相电源监视
  • 功率因数监视
  • 电网同步
  • SIN/COS定位编码器
  • 振动与波形分析

MAX1308EVB16
MAX1308评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1314的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览