MAX1306
8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
产品详情
- 多达8个通道同时采样
- 8ns孔径延迟
- 100ps通道间T/H误差
- 扩展的输入范围
- 0至+5V (MAX1304/MAX1305/MAX1306)
- -5V至+5V (MAX1308/MAX1309/MAX1310)
- -10V至+10V (MAX1312/MAX1313/MAX1314)
- 快速转换时间
- 单通道0.72µs
- 双通道0.9µs
- 四通道1.26µs
- 八通道1.98µs
- 高吞吐率
- 单通道时:1075ksps/通道
- 双通道时:901ksps/通道
- 四通道时:680ksps/通道
- 八通道时:456ksps/通道
- ±1 LSB INL、±0.9 LSB DNL (最大)
- 在0.4dBFS下fIN = 500kHz时,达到84dBc的SFDR、-83dBc的THD、71dB的SINAD
- 12位、20MHz、并行接口
- 内部或外部时钟
- +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
- +5V模拟电源、+3V至+5V数字电源
- 55mA的模拟电源电流
- 1.3mA的数字电源电流
- 关断或省电模式
- 48引脚TQFP封装(7mm x 7mm板面尺寸)
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样。MAX1304/MAX1305/MAX1306提供0至+5V的输入范围,能够承受±6V过压输入。MAX1308/MAX1309/MAX1310提供±5V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入。MAX1312/MAX1313/MAX1314具有±10V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入。该系列ADC产品两个通道的转换时间为0.9µs,八通道转换时间为1.98µs,八通道上每通道的吞吐率为456ksps。其他特性包括20MHz的T/H输入带宽、内部时钟、内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+3.0V)基准及省电模式。
20MHz、12位双向并行数据总线输出转换结果,接受启动各个通道转换的数字输入。
所有器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源和+2.7V至+5.25V数字电源,全速工作时的电流为57mA。
每款器件采用48引脚7mm x 7mm TQFP封装,工作温度范围为扩展工业级-40°C至+85°C。
应用
- 多相电机控制
- 多相电源监视
- 功率因数监视
- 电网同步
- SIN/COS定位编码器
- 振动与波形分析
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1306的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论