MAX9095

量产

通用、低压、双/四通道、微小封装比较器

引脚兼容于LMV393、LMV339工业标准器件的升级产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +1.8V至+5.5V供电条件下,确保器件性能
  • 工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 低供电电流(65µA/通道,VDD = +5.0V)
  • 输入共模电压低至地电位
  • 输入过驱动条件下不会出现反相
  • 较低的输出饱和电压(120mV)
  • 内部2mV滞回(MAX9093/MAX9095)
  • 低至100ns的传输延时
  • 开漏输出
  • 8引脚SOT23/µMAX封装和14引脚TSSOP/SO封装
MAX9095
通用、低压、双/四通道、微小封装比较器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
LMX331 通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器
LMX393 通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器
LMX339 通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX9095
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX9092EVKIT

评估MAX9092和MAX9093

特性和优点

  • 可实现多种比较器配置
  • 带有方便使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9092评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9092双路比较器。评估板通过安装跳线可方便配置,更改少量元件即可支持多种比较器应用,例如窗检测器和脉宽调制(PWM)发生器。评估板提供了0603封装的元件PCB焊盘,方便评估。评估板采用+1.8V至+5.5V VDD电源工作。
评估板出厂时已安装MAX9092AKA+。关于引脚兼容的MAX9093AKA+请联系工厂。

应用

  • 汽车
  • 电池供电产品
  • 通用低压应用
  • 通用便携式设备
  • 移动通信
  • 笔记本电脑与PDA

MAX9092EVKIT
评估MAX9092和MAX9093

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9095的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览