MAX9065
推荐用于新设计超小尺寸、微功耗窗比较器,采用4焊球UCSP™或5引脚SOT23封装
业内尺寸最小的窗比较器,提供4焊球UCSP封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 纤小的1mm x 1mm 4焊球UCSP封装
- 面积相当于2个0402电阻
- 还提供5引脚SOT23封装
- 超低工作电流1µA (最大)
- -0.3V至+5.5V输入电压范围
- 1.0V至5.5V VCC范围
- 3.0V和4.2V触发门限
- -40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX9065是超小尺寸、低功耗窗比较器,理想用于电路板空间及其紧凑、对功耗要求苛刻的各种便携式电子设备,如蜂窝电话、便携式媒体播放器和笔记本电脑。器件提供1mm x 1mm (相当于两个0402电阻)的4焊球UCSP封装和5引脚SOT23封装。
MAX9065具有-0.3V至+5.5V的共模输入范围,与电源电压无关。当MAX9065掉电(VCC = 0)时,输入电流变为0。另外,MAX9065具有较高的RF抑制。
MAX9065具有推挽式输出,仅消耗1µA (最大值)电源电流。MAX9065可工作在低至1.0V电压和-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9065EBS+G45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9065EBS+TG45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9065EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9065EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9065EUK+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9065EUK+ | 量产 | |
MAX9065EUK+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9065EUK+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9065EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低功耗比较器 4 | ||
MAX9061 | 量产 | 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装 |
MAX9060 | 量产 | 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装 |
MAX9027 | 量产 | UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准 |
MAX9028 | 量产 | UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准 |
集成参考源的比较器 3 | ||
MAX9064 | 量产 | 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装 |
MAX9063 | 量产 | 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装 |
MAX9062 | 量产 | 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9065的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论