MAX9061

量产

超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装

业内最小的比较器,提供4焊球UCSP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP封装
    • 封装尺寸 = 2个0402电阻
    • 还可提供5引脚SOT23封装
  • 超低工作电流(100nA, 最大值)
  • 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
  • 外部REF范围:0.9V至5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • 内部REF电压:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 15µs传输延迟
  • -40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX9061
超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗比较器 2
MAX9028 量产 UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准
MAX9027 量产 UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9064EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

特性和优点

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9062EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

特性和优点

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9060EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

特性和优点

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9063EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

特性和优点

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9061EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

特性和优点

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9065EVKIT

MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

特性和优点

  • -0.3V至+5.5V输入电压范围
  • 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
  • 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
  • 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
  • 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。

MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX9064EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板
MAX9062EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板
MAX9060EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板
MAX9063EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板
MAX9061EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板
MAX9065EVKIT
MAX9060、MAX9061、MAX9062、MAX9063、MAX9064和MAX9065评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览