MAX8903G
量产2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于USB和适配器供电系统
工作在4MHz开关频率
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效DC-DC转换器,无需散热器
- 4MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件
- 立即开启—可在无电池或低电池电压下工作
- 两路限流输入—交流适配器或USB
- 适配器/USB/电池供电自动切换,支持瞬变负载
- 50mΩ系统至电池开关导通电阻
- 支持USB规范
- 热敏电阻检测
- 集成检流电阻
- 无需外部MOSFET或二极管
- 4.1V至16V输入工作电压范围
MAX8903A–MAX8903E/MAX8903G/MAX8903H/MAX8903J/MAX8903Y是一款集成的单节Li+电池充电器和Smart Power Selector™ (智能电源选择器),工作于双电源输入(交流适配器和USB)。开关模式充电器工作在高开关频率,可省去散热器并允许使用小尺寸外部元件。该器件可采用独立的USB电源或交流适配器供电,也可以用一个输入端接收两路电源输入。芯片集成了所有充电功能和用于切换电池、外部电源、负载的功率开关。无需外部MOSFET、反向保护二极管和检流电阻。
MAX8903_具有经过优化的智能功率控制功能,可充分利用有限的USB或适配器电源的供电能力。电池充电电流和SYS输出限流均可独立设置。在保证系统供电的前提下为电池充电。充电电流和SYS输出限流可设置在最高2A,USB输入限流可设置在100mA或500mA。输入选择电路可自动地将系统供电电源从电池切换至外部电源。器件工作在4.15V至16V直流输入电压范围,输入端具有高达20V的保护;USB输入范围为4.1V至6.3V,输入端具有最高8V的保护。
未接输入电源时,MAX8903_内部电路可以阻止电流从电池、系统向直流电源、USB输入倒灌。其它功能还包括预充检测及定时器、快充定时器、过压保护、充电状态指示和故障指示输出、电源就绪监视器以及电池热敏电阻检测。此外,片内热管理电路可以根据需要降低电池充电速率或交流适配器的充电电流,以防止充电器过热。MAX8903_采用4mm x 4mm、28引脚薄型QFN封装。
不同版本的MAX8903_提高了设计灵活性,便于选择不同的系统电源电压、电池预检验门限和电池满充电压。MAX8903B/MAX8903E/MAX8903G的电池检测功能还包含供电使能控制,详细信息请参考完整数据资料中的选型指南部分。
应用
- 移动互联网设备
- PDA、掌上电脑和无线手持装置
- 个人导航设备
- 便携式多媒体播放器
- 智能蜂窝电话
- 超便携移动PC
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8903GETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX8903GETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8903g的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论