MAX8901A
量产效率最高的2至6只串联WLED供电电源,2mm x 2mm TDFN封装
可驱动2只到6只WLED,在电池供电产品中用于1.5英寸至4英寸LCD背光
- 产品模型
- 2
产品详情
- 效率高达91%
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 固定频率工作模式
- 能够驱动2至6只串联WLED,1.3% LED电流精度
- 灵活的调光控制
- 直接PWM调光(MAX8901A)
- 32级、单线串行调光(MAX8901B)
- 输入欠压锁存
- 输入过压锁存
- WLED过压保护(25V典型值)
- 0.01µA (典型值)关断电流
- 关断模式下没有WLED电流
- 内部软启动和热关断
MAX8901A/MAX8901B升压转换器能够以固定电流驱动2至6只串联白光LED (WLED),为手机、PDA和其它手持设备提供亮度均匀的WLED驱动,用于LCD背光。MAX8901_工作在750kHz (典型值)固定开关频率,允许采用小尺寸外部元件,经过优化处理能够在1节锂离子/锂聚合物电池的整个电压范围保持最高效率。
这两款转换器采用单个输入(ON)使能IC并控制WLED亮度。MAX8901A采用直接PWM输入调节LED亮度,LED电流正比于PWM占空比。MAX8901B采用单线、串行脉冲调光,提供32级线性调节的LED亮度。利用脉冲串调光时,满量程LED电流为24.75mA (对于MAX8901B,每级间隔0.75mA)。
MAX8901_具有内部软启动功能,可消除启动期间的浪涌电流;还具有输入过压保护、WLED过压保护和关断模式,关断模式下仅消耗0.01µA电流(典型值)。关断模式下没有WLED电流,WLED的正向导通电压高于输入电压。此外,该系列器件还具有欠压锁存(UVLO)和热关断保护功能。
MAX8901_采用小尺寸、8引脚、2mm x 2mm、TDFN-EP封装(最大高度为0.8mm)。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 显示器背光(2至6只WLED)
- MP3和便携式媒体播放器
- PDA与智能电话
- 便携式导航设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8901AETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8901AETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8901AETA+ | 量产 | |
MAX8901AETA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8901A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论