MAX8862
低成本、低压差、双线性稳压器
双路高、低功率线性稳压器,封装在单一芯片,节省空间
Viewing:
产品详情
- Low Cost
- Guaranteed 250mA and 100mA Output Currents, with Current Limiting
- Dual Mode Operation:
- Fixed or Adjustable Output from +2V to +11V
- +2.5V to +11.5V Input Range
- 160mV Dropout Voltage at 200mA Output Current
- Low Supply Current-Even in Dropout
- 200µA Operating
- <1µA Shutdown
- Power-Good Indicator
- Reverse-Battery Protection
- Thermal Overload Protection
应用
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 电子规划器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 调制解调器
- PCMCIA卡
- PCS电话
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8862的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论