MAX852
低噪声、稳压型、负输出电荷泵,用于GaAsFET偏置电源
1mVP-P输出电压纹波(MAX853)
Viewing:
产品详情
- Fixed -4.1V or Adjustable -0.5V to -9V Output at 5mA
- 4.5V to 10V Input Voltage Range
- 2mVP-P Output Voltage Ripple (MAX850-MAX852)
- 1mVP-P Output Voltage Ripple (MAX853)
- 100kHz Charge-Pump Switching Frequency (MAX850/MAX851/MAX853)
- External Synchronizing Clock Input (MAX852)
- Logic-Level Shutdown Mode: 1µA Max Over Temperature (MAX850/MAX852/MAX853)
- Low Cost, 8-Pin SO Package
应用
- 蜂窝电话
- 连续可调的GaAsFET偏置
- LCD偏置对比度控制
- 负电源调节电源
- 个人通信装置、PDA
- 无线数据记录仪
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
稳压反相电荷泵 1 | ||
MAX881R | 量产 | 低噪声偏置电源、µMAX封装,带有电源就绪指示,用于GaAsFET PA |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max852的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论