MAX86916

推荐新设计使用

支持移动健康应用的集成光传感器模块

多波长、集成光传感器模块,适用于可穿戴应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微小、3.5mm x 7.0mm x 1.5mm、14引脚光模块
  • 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
  • 使移动设备以超低功耗工作
  • 超低关断电流(0.7μA,典型值)
  • 内置低噪声串扰消除
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 反射式心率监测仪、医用级脉搏血氧仪和生物光学传感器平台
MAX86916
支持移动健康应用的集成光传感器模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学AFE 3
MAX30101 量产 用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
MAX30102 量产 用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86140 量产 用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
光学模块 1
MAXM86161 量产 单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Download MAX86916 in ready-to-use CAD formats from Ultra Librarian

打开工具

评估套件

eval board
MAX86916EVSYS

MAX86916 评估系统

特性和优点

  • 快速评估MAX86916 IC
  • 通过器件寄存器全面控制
  • 数据记录和实时监测能力
  • 完全装配并经过测试
  • 兼容Windows® 7、8和10的软件

产品详情

MAX86916评估系统(EV system)用于快速评估MAX86916光模块,支持人体各部位的测量,特别是手指测量应用。MAX86916有4颗LED (蓝、绿、红和IR)和1个光敏二极管。MAX86916支持标准I2C接口。

应用

  • 辅助健身设备
  • 智能电话/配件
  • 平板电脑
  • 可穿戴设备

MAX86916EVSYS
MAX86916 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86916的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览