MAX86181
量产具有动态电压调节功能的光谱用高SNR四通道AFE
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的四通道光学数据采集系统
- 超低功耗运行满足身体可穿戴设备要求
- 低功耗运行,25fps时光学读出通道17μW
- 曝光积分周期范围:14.6μs至118.2μs
- 低关断电流< 2.3μA
- 在白卡环回测试中具有出色的98.8dB高端SNR(奈奎斯特样本间方差)
- 扩展的动态范围高达122dB(平均值和片外滤波)
- 支持的帧率范围为1fps到1927fps
- 高分辨率20位电荷积分模数转换器(ADC)
- 暗电流噪声低:52pARMS(118.2μs 积分时间内的样本间方差)
- 出色的环境范围和抑制能力
- 环境光电探测器电流:200μA
- 环境光消除效果增强,120Hz时超过90dB(平均值 = 2)
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
- 新特性
- 模拟前端(AFE)功耗降低
- 个体化每次测量的采样速率
- 低暗噪模式(LDNM)可实现10pARMS的暗噪声
- VLED_HSx 电源的动态电压调节
- 自动偏置DAC模式——可选自动模式,可有效扩展动态范围,无需微控制器干预
MAX86181是一款超低功耗光学数据采集系统,具有发射和接收通道。在发射器端,MAX86181具有两个大电流8位可编程LED驱动器。MAX86181可驱动多达24个LED。在接收器端,MAX86181具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位模数转换器(ADC)和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86181非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86181的DVS电路搭配ADI公司的一款动态电压调节/支持DVS的电源管理集成电路(PMIC),可在每次测量(每个波长和LED电流)时动态地最小化LED的阳极电压,确保最佳SNR,同时降低VLED_HSx轨上的功耗。
MAX86181采用2.5V模拟电源电压、3.1V至5.5V VLED_DRV驱动器电源电压和1.8V数字电源电压。MAX86181集成两个LDO,可采用单个3.3V电源供电。该器件完全自主支持兼容 I2C 和SPI的接口。此器件内置1024字的大尺寸FIFO。MAX86181采用紧凑型42-WLP封装。
应用
- 用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 优化检测性能
- 心率
- 心率变异性
- 氧饱和度(SpO2)
- 人体的水合作用光谱法
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX86181ENO+ | N422B2+1 | ||
MAX86181ENO+T | N422B2+1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86181的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论