MAX86177

量产

四通道AFE,适用于低功耗心率监测器和脉搏血氧仪

出色的信噪比(SNR)可满足低灌注和新用例需求

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的单通道光学数据采集系统
  • 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
    • 低功耗运行,25fps时光学读出通道< 11micro;A
    • 曝光积分周期范围为14.6µs至117.1µs
    • 低关断电流< 1µA
  • 在白卡环回测试中具有出色的高端动态范围:> 98dB(奈奎斯特样本间方差)
  • 扩展的动态范围高达118dB(100fps、测量平均值和片外滤波)
  • 支持的帧率范围为1fps到1.9kfps
  • 高分辨率20位电荷积分ADC
  • 暗电流噪声低:< 50pA RMS(118.2µs积分时间内的样本间方差)
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电探测器电流:> 200µA
    • 120Hz时的环境制抑能力 > 80dB(测量平均值 = 2)
MAX86177
四通道AFE,适用于低功耗心率监测器和脉搏血氧仪
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学AFE 2
MAX86171 量产 业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备
MAX86176 量产 超低功耗、光学PPG和单导联ECG AFE
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX86177EVSYS

MAX86177评估套件

特性和优点

  • 快速评估MAX86177
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86177架构和解决方案策略
  • 实时监测
  • 数据记录功能
  • 板载加速度计
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10的GUI软件

产品详情

MAX86177评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86177光学AFE。该评估系统支持I2C和SPI兼容型接口。该评估系统具有四个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。

该评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_ EVKIT_B为主数据采集板,而MAX86177_OSB_EVKIT_A是MAX86177的传感器子板。为使能PPG测量功能,该传感器板包含6个LED(2个OSRAM SFH7016、红色、绿色和红外光三合一LED封装)和8个独立的光电二极管(OSRAM SFH2704),以及1个加速度计。该评估系统由内置的LiPo电池供电,也可以通过Type-C端口充电。该评估系统使用Windows自带的蓝牙® (Win BLE)与MAX86177GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要升级固件。

 

应用

  • 光学心率
  • 提供优化性能,以检测高SNR PPG信号
  • 氧饱和度(SpO2)
  • 适合手腕、手指、耳朵、胸部和腹部位置
  • 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备

MAX86177EVSYS
MAX86177评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86177的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览